Cookies na webu SKF

Cookies používáme ke zkvalitnění našich webových stránek a webových aplikací. Pokračováním beze změny nastavení prohlížeče vyjadřujete souhlas s příjmem cookies. Nastavení cookies ve svém prohlížeči však můžete kdykoli změnit.

cookie_information_popup_text_2[151]

Údaje o jednotkách kuličkových ložisek


TělesaLožiska
Rozměrové
normy
Hlavní rozměry dle:
  • ISO 3228
    • Řada TU .. M
  • JIS B 1559
    • Řada TUJ
  • žádná norma (ani národní ani mezinárodní), avšak běžně dostupné na trhu
    • Řada WSTUC
Údaje o ložisku
ToleranceTolerance (obr. 1) odpovídají normám:
  • ISO 3228
    • Řada TU .. M
      H1 → –0,25 mm1)
      A1 → +0,25 mm1)
  • JIS B 1559
    • TUJ
      H1 → –0,25 mm1)
      A1 → +0,25 mm2)
    • Řada TUWK .. L
      H1 → -0,4 mm1)
      A1 → +0,4 mm2)

Vnější průměr ložiska odpovídá úložné ploše v tělese, takže vnější kroužek se nemůže otáčet, ale přesto může vyrovnávat nesouosost.

1) Užší tolerance, než je uvedeno v příslušné normě

2) Mírně širší tolerance, než je uvedeno v příslušné normě

Údaje o ložisku
Radiální vnitřní vůleÚdaje o ložisku
Materiály

Litina

  • Řada TU(J)
    • šedá litina EN-GJL-HB235 v souladu s normou EN 1561

Kompozit pro potravinářskou řadu SKF Food Line

  • Řada WSTUC
    • PP zesílený skelnými vlákny
Díly a materiály
NesouosostÚdaje o ložisku

U jednotek se zadním těsněním (přídavné označení DFH) je třeba přípustnou statickou počáteční nesouosost ložiska snížit o 1°.

SKF logo