Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Mezní teploty

Přípustná provozní teplota ložiskových jednotek Y je v závislosti na variantě jednotky omezena zejména:
  • materiálem tělesa
    • Přípustná provozní teplota těles z kompozitu je –30 až +120 °C (–20 až +250 °F). Ostatní materiály těles neomezují přípustnou provozní teplotu jednotky.
  • klec z PA66 (→ Materiály klecí)
  • těsněním
    • Přípustné provozní teploty těsnění vyrobeného z NBR jsou –40 až +100 °C (–40 až +210 °F). Krátkodobě mohou teploty dosáhnout až 120 °C (250 °F).
  • mazivem
    • Mezní teploty plastických maziv používaných pro ložiska Y jsou uvedeny v tabulce 1. Mezní teploty ostatních plastických maziv SKF jsou uvedeny v části Plastická maziva SKF
    • Při používání maziv jiných dodavatelů je třeba mezní teploty posoudit podle SKF Koncepce dopravního semaforu.
Pokud očekáváte teploty mimo přípustný rozsah, obraťte se na technicko-konzultační služby SKF.
SKF logo