Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Doporučení pro upevňovací šroub

V typických aplikacích mohou být použity šrouby s šestihrannou hlavou třídy 8.8 (SAE J429, Grade 5) společně s podložkami. Jestliže zatížení nepůsobí kolmo k opěrné ploše, může být nutné použít šrouby vyšší pevností třídy 10.9 (SAE J429, Grade 8).
Palcové jednotky SKF se soudečkovými ložisky dokáží odolat zatížením vzniklým při dotahování upevňovacích šroubů na moment doporučený výrobci šroubů. Ten platí pro naolejované, avšak jinak neošetřené povrchy závitů. Společnost SKF nemůže zaručit, že dotahování na doporučený moment poskytne dostatečné upevnění. Ujistěte se, že upevňovací šrouby, kolíky nebo dorazy jsou dostatečně pevné pro přenášení všech vyskytujících se zatížení.
SKF logo