Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Axiálně vodicí a axiálně volné polohy ložisek

Palcové jednotky SKF se soudečkovými ložisky lze použít pro axiálně vodicí i axiálně volné polohy ložisek. Ložiskové jednotky pro axiálně volnou polohu mají širokou úložnou plochu ložiska pro přenášení axiálního posunutí 1/32 in v obou směrech od středové polohy (maximálně 1/16 in) (obr. 1).
Ložiskové jednotky pro axiálně vodicí polohu jsou označeny zadním přídavným označením H. Jednotky pro axiálně volnou polohu nemají toto zadní přídavné označení.
SKF logo