Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Provozní otáčky

Otáčky, při kterých palcové ložiskové jednotky SKF se soudečkovými ložisky mohou pracovat, závisí na řešení těsnění ložiskové jednotky. V případě ložiskových jednotek opatřených těsněním TriGard nebo hřídelovými těsnicími kroužky jsou mezní otáčky stanoveny na základě přípustné obvodové rychlosti těsnicích břitů (tabulka 1). Pro jednotky ložiska vybavené labyrintovým těsněním jsou mezní otáčky stanoveny velikostí ložiska a plastickým mazivem.
SKF logo