Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Systém označení palcových ložiskových jednotek se soudečkovými ložisky

Označení jednotek SKF se soudečkovými ložisky dodržuje systém, který se skládá ze základního označení a jednoho nebo více volitelných předních přídavných označení a/nebo zadních přídavných označení nebo tato označení nejsou přítomna.

Příklad

FSYE 2 7/16 NH -118
kdeF =
SYE =
2 7/16 =
NH -118 =

Platné možnosti

Přední přídavné označení
-Pro jednotky stojatého ložiskového tělesa: základna se dvěma šrouby
FPro jednotky stojatého ložiskového tělesa: základna se čtyřmi šrouby

Řada
SYEJednotka stojatého ložiskového tělesa
SYRJednotka stojatého ložiskového tělesa
FYEJednotka se čtvercovou přírubou
FYRJednotka s kulatou přírubou
FYRPJednotka s vodicí přírubou

Označení velikosti
...Průměr hřídele [in.]

Přídavná označení1)
NSKF ConCentra
HAxiální vodicí jednotka
YUzavřený konec (zástrčka součástí balení)
-3Hřídelový těsnicí kroužek (pro jednotky s montážním kroužkem)
-18Labyrintové těsnění (pro jednotky s montážním kroužkem)
-118Labyrintové těsnění (pro jednotky SKF ConCentra)
  1. 1)Pokud je použito několik přídavných označení, jsou uvedena ve stejném pořadí, v jakém se nacházejí zde.
SKF logo