Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Informace pro objednání

Palcové jednotky SKF se soudečkovými ložisky jsou dodávány sestavené, namazané a připravené k montáži.

Příklad objednání

Dvě jednotky SKF ConCentra se soudečkovými ložisky se stojatým ložiskovým tělesem musí být použity pro hřídel s průměrem 2 palce. Jednotky jsou standardně vybavené labyrintovým těsněním. V jedné jednotce ložiska je umístěno axiálně volné ložisko na konci hřídele. V druhé jednotce ložiska je umístěno axiálně vodící ložisko na průchozím hřídeli.

Je nutné objednat následující položky:

  • 1 jednotka ložiska SYE 2 NY –118
  • 1 jednotka ložiska SYE 2 NH –118
SKF logo