Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Vlastnosti a výhody

Ložiskové jednotky SKF se soudečkovými ložisky sdílejí některé z následujících vlastností a výhod:

Připravené k okamžité montáži

Ložiskové jednotky SKF se soudečkovými ložisky jsou sestavené, namazané plastickým mazivem a připravené k okamžité montáži, což šetří čas a snižuje riziko znečištění nebo poškození ložiska během montáže.

Jednoduchá montáž

Ložiskové jednotky lze používat s běžně dostupnými hřídeli a snadno se na nich usazují dotažením stavěcích šroubů v montážním nebo pojistném kroužku.

Tuhé těleso

Základna ložiskového tělesa je zesílena žebry a prostor okolo otvorů pro upevňovací šrouby je rovněž zesílen, aby se minimalizovalo riziko vzniku prasklin v případě nadměrného dotažení upevňovacích šroubů (obr. 1).

Snadná výměna

Palcové ložiskové jednotky SKF se soudečkovými ložisky umožňují snížit logistické náklady, protože lze objednat, skladovat a evidovat pouze jeden díl.
SKF logo