Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Materiál tělesa

Všechna ložisková tělesa pro palcové ložiskové jednotky SKF se soudečkovými ložisky jsou vyrobena ze šedé litiny.

Nátěr, ochrana proti korozi

Ložisková tělesa jsou natřena modrou (RAL 5007) alkydovou/akrylátovou barvou na vodné bázi. Barva ochraňuje těleso v souladu s normou ISO 12944-2:1998, třída korozivity C2 (tj. okolní ovzduší s nízkou úrovní znečištění, vnitřní ovzduší s možností kondenzace). Nátěr není ovlivněn většinou mazacích nebo motorových olejů, řezných kapalin nebo slabě alkalických mycích chemikálií. Ložisková tělesa je možné opakovaně natírat většinou jedno nebo dvousložkových nátěrů na vodné nebo rozpouštědlové bázi.
Nenatřené plochy jsou chráněny bezrozpouštědlovým protikorozním přípravkem.
SKF logo