Varianty ložiskové jednotky
Ložiskové jednotky SKF ConCentra se soudečkovými ložisky jsou nabízeny ve čtyřech variantách, optimalizované pro různé provozní podmínky. Ložiskové jednotky řady SYNT jsou dostupné ve všech čtyřech variantách. Ložiskové jednotky řady FYNT jsou dostupné pouze v hlavní variantě.
S výjimkou variant bez domazávání jsou ložiskové jednotky SKF ConCentra se soudečkovými ložisky opatřeny náplní špičkového plastického maziva s lithným zahušťovadlem a EP přísadami. Ložiskové jednotky bez domazávání jsou naplněny špičkovým polosyntetickým plastickým mazivem s dlouhou životností.
Další informace o řešení těsnění a plastickém mazivu použitém v různých variantách jsou uvedeny v části Řešení těsnění a Mazání.
Hlavní varianta
Tyto ložiskové jednotky jsou vybaveny dvojbřitým těsněním na každé straně. Jsou vhodné pro normální až velká zatížení (0,05 C < P ≤ 0,15 C1)) ve znečištěných prostředích, například textilních strojích.
Vysokootáčková varianta
Tyto ložiskové jednotky jsou vybaveny labyrintovým těsněním na každé straně. Jsou vhodné pro normální až velká zatížení (0,05 C < P ≤ 0,15 C1)) v relativně čistých až normálních prostředích, například průmyslových ventilátorech a dmychadlech.
Ložiskové jednotky vysokootáčkové varianty jsou označeny zadním přídavným označením TS.
Varianta pro extrémní prostředí
Tyto ložiskové jednotky jsou na každé straně vybaveny hřídelovým těsnicím kroužkem pro obtížné prostředí. Jsou vhodné pro normální až velká zatížení (0,05 C < P ≤ 0,15 C1)) ve znečištěných prostředích, například venkovních dopravnících.
Ložiskové jednotky varianty pro extrémní prostředí jsou označeny zadním přídavným označením TF.
Varianta bez domazávání
Tyto ložiskové jednotky jsou vybaveny dvojbřitým těsněním na každé straně. Jsou vhodné pro malá zatížení (P ≤ 0,05 C1)) v relativně čistých prostředích, například průmyslových klimatizačních jednotkách.
Ložiskové jednotky varianty bez domazávání jsou označeny zadním přídavným označením W.
- 1)Základní dynamická únosnost C je uvedena v tabulkové části. Chcete-li stanovit ekvivalentní dynamické zatížení ložiska P, viz Domazávání.