Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Bezdemontážní diagnostika

Řada SYNT

Ložiskové jednotky SKF ConCentra se soudečkovými ložisky jsou připraveny pro bezdemontážní diagnostiku, protože mají na tělese odlité tři plošky (obrázek 1).
Pozice 1 a 3 jsou kolmo ke hřídeli a měly by být použity, když je jednotka zavěšena nebo v případě, že zatížení působí směrem od opěrné plochy nebo k ní.
Pozice 2 je měřící místo rovnoběžné s hřídelem a je třeba jej použít v případě axiálních zatížení.

Řada FYNT

Akcelerometry s magnety, které mohou být použity na oblých površích, lze připevnit k ložiskovým jednotkám řady FYNT (obrázek 2).
Pozice 1 (plocha povrchu 360°) je kolmo ke hřídeli a měla by být použita, když zatížení působí směrem od opěrné plochy nebo k ní.
Pozice 2 (plocha povrchu 360°) je rovnoběžná s hřídelem a je třeba ji použít v případě axiálního zatížení.
SKF logo