Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Doporučení pro upevňovací šroub

V typických aplikacích mohou být použity šrouby s šestihrannou hlavou třídy 8.8 podle ISO 4014:2011 společně s podložkami. Jestliže zatížení nepůsobí kolmo k opěrné ploše nebo je zvláště velké, může být nutné použít šrouby s vyšší pevností třídy 10.9.
Ložisková tělesa SKF dokáží odolat zatížením vzniklým při dotahování upevňovacích šroubů na moment doporučený výrobci šroubů (tabulka 1). Hodnoty platí pro naolejované, avšak jinak neošetřené, povrchy závitů.
SKF nemůže zaručit, že dotahování na doporučený moment poskytne dostatečné upevnění. Ujistěte se, že upevňovací šrouby, kolíky nebo dorazy a dostatečně pevná opěra mohou přenést veškerá vyskytující se zatížení.
SKF logo