Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Axiálně vodicí a axiálně volné polohy ložisek

Jednotky SKF ConCentra se soudečkovými ložisky lze použít jako ložiska v axiálně vodicí i axiálně volné poloze. Jednotky ložisek pro axiálně volnou polohu mají širokou úložnou plochu ložiska pro zajištění axiální vůle 2,5 mm v obou směrech od středové polohy (obrázek 1). Jednotky pro axiálně volnou polohu jsou označeny přídavným označením L.
Jednotky ložisek pro axiálně vodicí polohu jsou označeny přídavným označením F.
SKF logo