Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Provozní teplota

Přípustná provozní teplota jednotek SKF ConCentra se soudečkovými ložisky je omezena mazivem (tabulka 1). Jednotky bez domazávání viz Životnost plastického maziva v jednotkách bez domazávání.
Materiál ložiskového tělesa nemá žádné další teplotní limity, kromě použití za velmi nízkých teplot, kde může být rozhodující jeho rázová pevnost.
Nátěr ložiskového tělesa je odolný až do teploty 80 °C (175 °F) materiálu, nebo do teploty 100 °C (210 °F) okolního prostředí.
SKF logo