Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Radiální vnitřní vůle

Modernizovaná soudečková ložiska SKF Explorer montovaná v jednotkách SKF ConCentra se soudečkovými ložisky jsou vyráběna standardně s radiální vnitřní vůlí C3. Hodnoty vůle odpovídají normě ISO 5753:2009 a jsou uvedené v tabulce 1. Tyto hodnoty platí pro nenamontovaná ložiska a nulové měřící zatížení.
SKF logo