Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Specifikace hřídele

Jednotky SKF ConCentra se soudečkovými ložisky mohou být použity s komerčními hřídeli ve třídě přesnosti h9Ⓔ pro rozměrovou přesnost a s tolerancemi IT5/2 válcovitosti, podle normy ISO 1101:2014.
SKF logo