Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Systém označení metrických jednotek SKF ConCentra se soudečkovým ložiskem

Příklady a použitelné možnosti pro metrické jednotky SKF ConCentra se soudečkovými ložisky jsou uvedeny níže.

Příklady

SYNT 45 L W
kdeSYNT =
45 =
L =
W =

Platné možnosti

Řada
SYNTVšechny jednotky ložiska se stojatým ložiskovým tělesem
FYNTJednotka ložiska s přírubovým ložiskovým tělesem1)

Označení velikosti
...
Průměr hřídele [mm]

Typ uspořádání
F
Jednotka ložiska pro axiálně vodicí polohu
L
Jednotka ložiska pro axiálně volnou polohu

Varianta
-Hlavní (s dvoubřitými těsněními)
TS
Vyšší otáčky (s labyrintovými těsněními)
TF
Extrémní podmínky (s hřídelovými těsněními pro náročný provoz)
W
Bez domazávání (s dvoubřitými těsněními)
  1. 1)K dispozici pouze Hlavní varianta.
SKF logo