Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Označení

Označení jednotek SKF se soudečkovými ložisky a souvisejících součástí dodržuje systém, který se skládá ze základního označení a volitelných jedním nebo vice předních přídavných označení a/nebo zadních přídavných označení nebo bez nich.
Systémy označení s příklady jsou uvedeny pro:
SKF logo