Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Mazání

Ložiskové jednotky SKF ConCentra se soudečkovými ložisky jsou určeny pro mazání plastickým mazivem.

Počáteční náplň plastického maziva

Ložiskové jednotky SKF ConCentra se soudečkovými ložisky v hlavní variantě, vysokootáčkové variantě a variantě pro extrémní prostředí jsou opatřeny náplní plastického maziva na bázi minerálního oleje s lithným zahušťovadlem. Počáteční náplň plastického maziva ve výrobě zcela vyplňuje ložisko a také 30 až 50 % volného prostoru v ložiskovém tělese.
Ložiskové jednotky bez domazávání jsou naplněny plastickým mazivem na bázi polosyntetického oleje s lithným zahušťovadlem. Počáteční náplň plastického maziva ve výrobě zcela vyplňuje ložisko a také 60 až 80% volného prostoru v ložiskovém tělese.
Technické specifikace obou plastických maziv jsou uvedeny v tabulce 1.
Plastické mazivo v hlavní variantě, vysokootáčkové variantě a variantě pro extrémní prostředí poskytuje spolehlivou výkonnost při provozu v teplotním rozsahu 35 až 110 °C. Během spouštění může teplota klesnout až na -20 °C. Krátkodobě mohou teploty stoupnout až nad 110 °C.
Pro variantu bez domazávání poskytuje plastické mazivo spolehlivou výkonnost při provozu v teplotním rozsahu 35 až 130 °C. Během spouštění může teplota klesnout až na -30 °C. Krátkodobě mohou teploty stoupnout až nad 130 °C.
Další informace o přípustných teplotách plastického maziva valivých ložisek naleznete v Teplotní rozsah – SKF Koncepce dopravního semaforu.
SKF logo