Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Informace pro objednání

Jednotky SKF ConCentra se soudečkovými ložisky jsou dodávány sestavené, namazané plastickým mazivem a připravené k okamžité montáži. Koncová víka musí být objednána samostatně.

Příklad objednání

Jsou požadovány dvě jednotky SKF ConCentra se soudečkovými ložisky se stojatým ložiskovým tělesem pro hřídel o průměru 50 mm. V jedné ložiskové jednotce je umístěno axiálně volné ložisko na konci hřídele. V druhé ložiskové jednotce je umístěno axiálně vodící ložisko na průchozím hřídeli. Ložiskové jednotky by měly být bez domazávání.

Je nutné objednat následující položky:

  • 1 ložisková jednotka SYNT 50 FW
  • 1 ložisková jednotka SYNT 50 LW
  • 1 koncové víko ECY 210
SKF logo