Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Rozměrové normy

Hlavní rozměry ložiskových jednotek SKF ConCentra se soudečkovými ložisky řady SYNT odpovídají normě ISO 113:2010. Hlavní rozměry ložiskových jednotek řady FYNT nejsou normalizovány na národní a ani mezinárodní úrovni.

Zaměnitelnost

Ložiskové jednotky SKF ConCentra se soudečkovými ložisky řady SYNT jsou rozměrově zaměnitelné se stojatými ložiskovými tělesy SNL řady 5(00) (Dělená stojatá ložisková tělesa SNL/SE řady 2, 3, 5 a 6).
Ložiskové jednotky řady FYNT jsou rozměrově zaměnitelné s přírubovými tělesy FNL (Přírubová tělesa, řada FNL).
SKF logo