Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Materiál tělesa

Ložisková tělesa pro ložiskové jednotky SKF ConCentra se soudečkovými ložisky jsou vyrobena ze šedé litiny.

Nátěr, ochrana proti korozi

Ložisková tělesa jsou natřena černou (RAL 9005) alkydovou/akrylátovou barvou na vodné bázi (RAL 9005). Barva ochraňuje těleso v souladu s normou ISO 12944-2:1998, třída korozivity C2 (tj. okolní ovzduší s nízkou úrovní znečištění, vnitřní ovzduší s možností kondenzace). Nátěr není ovlivněn většinou mazacích nebo motorových olejů, řezných kapalin nebo slabě alkalických mycích chemikálií. Ložisková tělesa je možné opakovaně natírat většinou jedno nebo dvousložkových nátěrů na vodné nebo rozpouštědlové bázi.
Nenatřené plochy jsou chráněny bezrozpouštědlovým protikorozním přípravkem.
SKF logo