Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Standardní provedení ložiskové jednotky

Ložiskové jednotky SKF ConCentra se soudečkovými ložisky se skládají z neděleného ložiskového tělesa, soudečkového ložiska SKF na stupňovitém pouzdru SKF ConCentra, těsnění a plastického maziva. Ložiskové jednotky pro metrické hřídele jsou dostupné ve dvou řadách v závislosti na provedení tělesa. Ložiskové jednotky řady SYNT mají nedělené stojaté ložiskové těleso se dvěma předlitými otvory v dolní části pro upevňovací šrouby (obr. 1).
Ložiskové jednotky řady FYNT mají přírubové těleso a jsou vyráběny ve dvou provedeních:
  • Pro průměry hřídele od 35 do 60 mm mají ložisková tělesa trojúhelníkovou přírubu a tři předvrtané díry pro upevňovací šrouby (obr. 2).
  • Pro průměry hřídele 65 do 100 mm mají ložisková tělesa čtvercovou přírubu a čtyři předvrtané díry pro upevňovací šrouby (obr. 3).
V ložiskových jednotkách SKF ConCentra jsou použita modernizovaná soudečková ložiska SKF Explorer řady 222. Stupňovité pouzdro má skloněné zoubkování odpovídající profilu díry ložiska. Ložisková jednotka rovněž obsahuje montážní kroužek, podložku, opěrný kroužek a vlnovou pružinu. Montážní kroužek je vybaven stavěcími šrouby, které jsou umístěny pod úhlem (nikoliv vodorovně) a usnadňují montáž/demontáž (obr. 4).
SKF logo