Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Hybridní válečková ložiska, jednořadá

TiskExportovat do PDF
  • Filtr tabulkové části
    Průměr díry:
    Přesný :
     ≤ d ≤ 
    d =
    Vnější průměr:
    Přesný :
     ≤ D ≤ 
    D =
    Šířka:
    Přesný :
     ≤ B ≤ 
    B =
    ► Oblíbená položka
Základní rozměryZákladní únosnostiMezní únavové zatíženíPřípustné otáčky Označení
   dynamickéstatické Referenční otáčkyMezní otáčky  
dDBCC0Pu    
mmkNkNr/min  
          
75
130
25
130
156
17.3
5300
6000
 
NU 215 ECM/HC5C3
85
150
28
165
200
21.2
4500
5300
NU 217 ECM/HC5C3

SKF logo