Údaje o výrobku
Požadavky pro přijímací rozhraní
Přijímající rozhraní musí být schopno zpracovávat signály, které jsou výstupem z obvodu s otevřeným kolektorem (obr.1). Vlastnosti výstupního signálu jsou uvedeny v tabulce 1. Fázový posun je prodleva mezi náběžnou hranou dvou signálů (obr. 2). Je to 1/4 periody neboli 90° elektrického signálu. Hodnota pracovního cyklu je doba stavu 1 signálu v poměru k celé periodě (obr. 2). Jmenovitá hodnota je 50 %.
Napájení
Snímací jednotky motoru SKF vyžadují regulovaný zdroj stejnosměrného napětí, které může mít rozsah od 5 do 18 V. Ohledně aplikací s napětím nad 18 V se obraťte na SKF.Rezistory
Pull-up rezistory (tabulka 2) by měly být umístěny mezi zdrojem napětí a vodiči pro výstupní signály pro omezení výstupního proudu na 20 mA. Odpor mezi zemnícím vodičem a vodiči pro výstupní signály musí být nejméně 10krát vyšší než odpor pull-up rezistoru. To pomáhá zajistit čitelnost výstupních signálů.Detekce směru otáčení
Pozitivní fázový posun odpovídá náběhu signálu B před signálem A, což při pohledu ze strany snímače je směr rotace vnitřního kroužku po směru hodinových ručiček.
Elektromagnetická kompatibilita
Snímací jednotky motoru SKF mohou být používány v systémech, které pracují ve velmi náročných elektromagnetických podmínkách popisovaných v mezinárodní normě IEC 61000-6-2.
Vysoce účinné filtrování
Všechny standardní snímací jednotky SKF pro motory jsou chráněny vysoce účinnými filtry, takže jsou přizpůsobeny prostředí typickému pro průmyslové a automobilové aplikace.
- Jednotky s volným koncem kabelu jsou vybaveny filtrem přilisovaným v izolaci kabelu.
- Jednotky s konektorem AMP Superseal™ mají filtr integrovaný v konektoru.
Údaje o ložisku
Rozměrové normy | Hlavní rozměry: ISO 15 Šířka kompletní jednotky je však o 6,2 mm větší. |
Tolerance
Další informace (→ Tolerance) | d ≤ 25 mm: P5 d ≥ 30 mm: P6 Hodnoty: ISO 492 (tabulka 3, tabulka 4) |
Vnitřní vůle
Další informace (→ Vnitřní vůle) | C3 Hodnoty: ISO 5753-1 (tabulka 5) Hodnoty platí pro nenamontovaná ložiska a nulové měřicí zatížení. |