Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Systém označení

Pouzdra z masivního bronzu

Příklady:

PBM 354550 M1G1
(přímé provedení)

kde

PKluzné ložisko

B
Masivní bronz

MMetrická velikost

354550

Rozměry [mm]:

  • 35 = průměr díry d
  • 45 = vnější průměr D
  • 50 = šířka B
M1Materiál
(CuSn7Zn4Pb7-B)

G1
Mazací drážka


PBMF 607535 M1G1
(přírubové provedení)

kde

PKluzné ložisko

B
Masivní bronz

MMetrická velikost

F
Přírubové provedení

607535

Rozměry [mm]:

  • 60 = průměr díry d
  • 75 = vnější průměr D
  • 35 = šířka B
M1Materiál
(CuSn7Zn4Pb7-B)

G1
Mazací drážka



Pouzdra ze slinutého bronzu

Příklady:

PSM 060904 A51
(přímé provedení)

kde

PKluzné ložisko

S
Slinutý bronz

MMetrická velikost

060904

Rozměry [mm]:

  • 06 = průměr díry d
  • 09 = vnější průměr D
  • 04 = šířka B
A51Materiál
(SINT A51)


PSMF 354540A51
(přírubové provedení)

kde

PKluzné ložisko

S
Slinutý bronz

MMetrická velikost

F
Přírubové provedení

354540

Rozměry [mm]:

  • 35 = průměr díry d
  • 45 = vnější průměr D
  • 40 = šířka B
A51Materiál
(SINT A51)



Pouzdra z vinutého bronzu

Příklady:

PRM 252815
(přímé provedení)

kde

PKluzné ložisko

R
Vinutý bronz

MMetrická velikost

252815

Rozměry [mm]:

  • 25 = průměr díry d
  • 28 = vnější průměr D
  • 15 = šířka B


PRMF 505530
(přírubové provedení)

kde

PKluzné ložisko

R
Vinutý bronz

MMetrická velikost

F
Přírubové provedení

505530

Rozměry [mm]:

  • 50 = průměr díry d
  • 55 = vnější průměr D
  • 30 = šířka B


Pouzdra s kompozitem PTFE

Příklady:

PCM 040510 E/VB055
(přímé provedení, metrická velikost)

kde

PKluzné ložisko

C
Kompozitní materiál

MMetrická velikost

040510

Rozměry [mm]:

  • 04 = průměr díry d
  • 05 = vnější průměr D
  • 10 = šířka B
EKompozit PTFE

VB055
skutečný vnější průměr D neodpovídá hodnotě D v označení (která je v tomto příkladě 5 mm), ale je o 0,5 mm větší 


PCZ 1208 E
(přímé provedení, palcová velikost)

kde

PKluzné ložisko

C
Kompozitní materiál

ZPalcová velikost

1208

Rozměry, přičemž průměr díry a šířka jsou uvedeny v šestnáctinách palce:

  • průměr díry d = 12/16 = 3/4 palce (= 19,05 mm)
  • šířka B = 8/16 = 1/2 palce (= 12,7 mm)
EKompozit PTFE 


PCMF 252811.5 E
(přírubové provedení)

kde

PKluzné ložisko

C
Kompozitní materiál

MMetrická velikost

F
Přírubové provedení

252811,5

Rozměry [mm]:

  • 25 = průměr díry d
  • 28 = vnější průměr D
  • 11,5 = šířka B
EKompozit PTFE 



Pouzdra s kompozitem POM

Příklady:

PCM 10010560 M
(přímé provedení, metrická velikost)

kde

PKluzné ložisko

C
Kompozitní materiál

MMetrická velikost

10010560

Rozměry [mm]:

  • 100 = průměr díry d
  • 105 = vnější průměr D
  • 60 = šířka B
MKompozit POM


PCZ 1208 M
(přímé provedení, palcová velikost)

kde

PKluzné ložisko

C
Kompozitní materiál

ZPalcová velikost

1208

Rozměry, přičemž průměr díry a šířka jsou uvedeny v šestnáctinách palce:

  • průměr díry d = 12/16 = 3/4 palce (= 19,05 mm)
  • šířka B = 8/16 = 1/2 palce (= 12,7 mm)
MKompozit POM 



Polyamidová pouzdra PTFE

Příklady:

PPM 161815
(přímé provedení)

kde

PKluzné ložisko

P
Polyamid PTFE

MMetrická velikost

161815

Rozměry [mm]:

  • 16 = průměr díry d
  • 18 = vnější průměr D
  • 15 = šířka B


PPMF 202311.5
(přírubové provedení)

kde

PKluzné ložisko

P
Polyamid PTFE

MMetrická velikost

F
Přírubové provedení

202311,5

Rozměry [mm]:

  • 20 = průměr díry d
  • 23 = vnější průměr D
  • 11,5 = šířka B


Pouzdra z vinutých vláken

Příklad:

PWM 120135100

kde

PKluzné ložisko

W
Vinutá vlákna

MMetrická velikost

120135100

Rozměry [mm]:

  • 120 = průměr díry d
  • 135 = vnější průměr D
  • 100 = šířka B


SKF logo