Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Systém označení

Axiální kroužky s kompozitem PTFE

Příklad:

PCMW 223801.5 E

kde

PKluzné ložisko

C
Kompozit
M
Metrická velikost

WAxiální kroužek

223801.5

Rozměry [mm]:

  • 22 = průměr díry d
  • 38 = vnější průměr D
  • 01.5 = šířka H
E
Kompozit PTFE


Axiální kroužky s kompozitem POM

Příklad:

PCMW 527802 M

kde

PKluzné ložisko

C
Kompozit
M
Metrická velikost

WAxiální kroužek

527802

Rozměry [mm]:

  • 52 = průměr díry d
  • 78 = vnější průměr D
  • 02 = šířka H
M
Kompozit POM


SKF logo