Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Provedení a varianty

Kompozitové axiální kluzné kroužky SKF pro chod nasucho (tabulka 1) představují cenově výhodné a prostorově úsporné řešení axiálního zajištění. Kluzné kroužky s kompozitem PTFE i POM jsou vhodné pro aplikace s oscilačními i rotačními pohyby. Tyto kroužky jsou vyraženy z kompozitního materiálu a standardně mají otvor pro čep nebo šroub, který zabraňuje otáčení kroužku na úložné ploše.

Axiální kroužky s kompozitem PTFE

Axiální kroužky s kompozitem PTFE SKF (obr. 1) jsou samomazné a bezúdržbové. Díky nízkému tření dosahují dlouhé provozní trvanlivosti. Navzdory svému kompaktnímu provedení mohou přenášet velká axiální zatížení a jsou vhodná pro relativně pomalé rotační nebo oscilační pohyby. Vyznačují se rovněž dobrou rozměrovou stabilitou a tepelnou vodivostí.


Kroužky s kompozitem PTFE jsou tvořeny podkladem z ocelového plechu, na který je nanesena 0,2 až 0,4 mm silná pórovitá vrstva slinutého cínového bronzu (obr. 2). Do pórů slinuté vrstvy je dále zaválcována směs polytetrafluorethylénu (PTFE) a aditiv na bázi sirníku molybdenu. Tato přídavná, 5 až 30 μm silná záběhová vrstva vytváří optimální kombinaci mechanických vlastností slinutého cínového bronzu a dobrých kluzných a mazacích vlastností směsi PTFE.

Doba záběhu
V průběhu krátké doby záběhu je nepatrné množství materiálu PTFE přeneseno ze záběhové vrstvy na stykové povrchy. Po tomto přenosu je dosaženo charakteristických vlastností těchto kroužků – nízkého tření a odolnosti proti opotřebení.

Axiální kroužky s kompozitem POM

Axiální kroužky s kompozitem POM SKF mají v kluzném povrchu kapsy (obr. 3), které slouží jako zásobníky maziva a před montáží by měly být naplněny plastickým mazivem. Díky tomu jsou tyto kroužky vhodné pro aplikace s požadavky na minimální údržbu v obtížných provozních podmínkách, například ve znečištěných prostředích neumožňujících souvislé nebo časté domazávání. Axiální kroužky s kompozitem POM mohou navzdory svému kompaktnímu provedení přenášet velká axiální zatížení a jsou méně citlivé na nesouosost. Jsou vhodné pro pomalé rotační nebo oscilační pohyby.

Pouzdra s kompozitem POM jsou tvořena podkladem z ocelového plechu, na který je nanesena 0,2 až 0,4 mm silná vrstva slinutého cínového bronzu. Hlavní charakteristikou těchto pouzder je relativně silná krycí vrstva (o tloušťce 0,3 mm) z acetalové pryskyřice (POM – polyoxymethylen) s aditivy. Tato krycí vrstva je opatřena kapsami zadržujícími plastické mazivo a pevně spojena s vrstvou slinutého cínového bronzu (obr. 4).
Vzhledem k tloušťce krycí vrstvy jsou tato pouzdra méně citlivá na nesouosost a hranové zatížení způsobené nesouosostí.

SKF logo