Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Zvláštní provedení

Zvláštní provozní podmínky si mohou vyžádat použití kloubových ložisek s kosoúhlým stykem s kombinací kluzných povrchů ocel/tkanina PTFE nebo ocel/ocel. Tato ložiska jsou k dispozici na vyžádání.
Je-li požadován provoz bez domazávání, je třeba použít bezúdržbová ložiska s kombinací kluzných povrchů ocel/tkanina PTFE (obr. 1). Tato ložiska mohou přenášet vysoká zatížení, zejména v konstantním směru.
Ložiska s kombinací kluzných povrchů ocel/ocel (obr. 2) se typicky používají v aplikacích s vysokými provozními teplotami nebo frekvencemi zatížení, případně tam, kde se vyskytují vysoká nebo rázová zatížení. Ložiska ocel/ocel vyžadují ke správnému provozu náležité domazávání. Kluzný povrch vnějšího kroužku může být v závislosti na provozních podmínkách opatřen více drážkami s různými vzory (kazetové drážky, obr. 3; kosočtverečné drážky, obr. 4). Další informace poskytnou na vyžádání technicko-konzultační služby SKF.
Palcová kloubová ložiska s kosoúhlým stykem jsou na vyžádání rovněž k dispozici jako obousměrná kloubová ložiska s kosoúhlým stykem. Obousměrné ložisko lze použít místo dvou ložisek s kosoúhlým stykem v uspořádání čely k sobe (do „X“) nebo jako radiální ložisko s vysokou únosností. Obousměrná kloubová ložiska s kosoúhlým stykem jsou tvořena dvěma vnějšími kroužky a standardním vnitřním kroužkem. SKF dodává tato ložiska s podložkou (řada GEZPR .. S) nebo bez podložky (řada GEZP .. S) mezi dvěma vnějšími kroužky. Podložka zjednodušuje montáž a optimalizuje axiální vnitřní vůli v ložisku (obr. 5).
SKF logo