Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Údaje o ložisku

Radiální kloubová ložiska vyžadující domazávání
Rozměrové normyMetrická ložiska:
ISO 12240-1:1998
  • GE series → dimension series E
    (GEM series: non-standard (extended) inner ring width, otherwise same dimensions as GE series)
  • GEH series → dimension series G
  • GEG series → dimension series W

Palcová ložiska řady GEZ:
ANSI/ABMA Std. 22.2-1988 (s výjimkou šířky vnitřního kroužku u řady GEZM)

Tolerance
Metrická ložiska řady GE, GEG, GEH a GEM:
ISO 12240-1:1998 (table 1)

Palcová ložiska řady GEZ, GEZH a GEZM:
ANSI/ABMA Std. 22.2-1988 (table 2)
Tolerance vnějších kroužků platí pro stav před rozlomením a povrchovou úpravou.
Podobně i tolerance vnitřních kroužků platí pro kroužky před povrchovou úpravou.

Radiální vnitřní vůle

Normal as standard
Check availability of C2 (smaller) or C3 (larger) prior to ordering.


Values:

metric bearings:
ISO 12240-1:1998 (table 3)

inch bearings (table 4)


Materiály

Inner and outer rings: through-hardened, ground and phosphated bearing steel; sliding contact surfaces are treated with a running-in lubricant

Seals (table 5)


Přípustný rozsah provozních teplot

Open bearing: -50 to +200 °C (-60 to +390 °F);
reduced load carrying capacity at temperatures above +120 °C (+250 °F);
bearings for higher temperature applications up to 300 °C, can be manufactured on request


Sealed bearings (limited by the seal material):

  • –20 to +80 °C (-5 to +175 °F) for inch RS seals
  • –30 to +130 °C (-20 to +265 °F) for metric RS seals with a bore diameter d < 320 mm
  • –35 to +100 °C (-30 to +210 °F) for metric RS seals with a bore diameter d ≥ 320 mm
  • –55 to +110 °C (-65 to +230 °F) for LS seals

Je třeba vzít rovněž v úvahu rozsah provozních teplot plastického maziva používaného pro mazání ložisek.

Radiální kloubová ložiska ocel/ocel SKF Explorer
Rozměrové normyMetrická ložiska:
ISO 12240-1:1998
  • GE series → dimension series E
    (GEM series: non-standard (extended) inner ring width, otherwise same dimensions as GE series)
  • GEH series → dimension series G

Palcová ložiska řady GEZ:
ANSI/ABMA Std. 22.2-1988 (s výjimkou šířky vnitřního kroužku u řady GEZM)

Tolerance
Metrická ložiska řady GE, GEH a GEM:
ISO 12240-1:1998 (table 1)

Palcová ložiska řady GEZ, GEZH a GEZM:
ANSI/ABMA Std. 22.2-1988 (table 2)
Tolerance vnějších kroužků platí pro stav před rozlomením a povrchovou úpravou.
Podobně i tolerance vnitřních kroužků platí pro kroužky před povrchovou úpravou.

Radiální vnitřní vůle

Normal as standard
Check availability of C2 (smaller) or C3 (larger) prior to ordering.


Values:

metric bearings:
ISO 12240-1:1998 (table 3)

inch bearings (table 4)


Materiály

Inner and outer rings: high grade carbon chromium steel, hardened, ground and phosphated;

LS-seals: acrylonitrile butadiene rubber (NBR) (table 5)


Přípustný rozsah provozních teplot

-45 to +110 °C (-50 to +230 °F)



Radiální kloubová ložiska nevyžadující domazávání
Rozměrové normyMetrická ložiska:
ISO 12240-1:1998
  • GE series → dimension series E
  • GEC series → dimension series C
  • GEH series → dimension series G
  • GEP series → dimension series H

Palcová ložiska řady GEZ:
ANSI/ABMA Std. 22.2-1988

Tolerance
Metrická ložiska:
ISO 12240-1:1998 (table 1)

Palcová ložiska:
ANSI/ABMA Std. 22.2-1988 (table 2)
U provedení TX a TXG3 platí tolerance vnějších kroužků pro rozměry před rozlomením.

Radiální vnitřní vůle, předpětí

Steel/PTFE sintered bronze sliding contact surface: (table 3)

Steel/PTFE fabric sliding contact surface, metric sizes: (table 4)
Steel/PTFE fabric sliding contact surface, inch sizes: (table 5)

Steel/PTFE FRP sliding contact surface: (table 6)


Bearings with sliding contact surface combination steel/PTFE sintered bronze a ocel/tkanina PTFE a d ≤ 110 mm nebo d ≤ 4 in mají v závislosti na provedení buď vnitřní vůli nebo mírné předpětí (zápornou vůli). U těchto ložisek proto může být stanovena pouze horní mezní vnitřní vůle ložiska. Dolní mez je třeba vyhodnotit podle třecího momentu vzniklého v důsledku předpětí (záporné vůle).

Materiály

Bearing rings and lining (table 7)

Seals (table 8)

Přípustný rozsah provozních teplot
Table 7
Pokud má být únosnost ložisek plně využita, je třeba rozsah teplot zúžit. V závislosti na aplikaci je možný krátkodobý provoz nad horní mezní teplotou. Další informace poskytnou na vyžádání technicko-konzultační služby SKF.


SKF logo