Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Provedení a varianty

Následující části popisují různé typy ložisek, jejich provedení a varianty:
Radiální kloubová ložiska vyžadující údržbu

Charakteristickým prvkem radiálních kloubových ložisek SKF s kombinací kluzných povrchů ocel/ocel (tabulka 1) je vnější kroužek s lomovou liní, která zajišťuje, aby jej bylo možno pružně rozevřít a vložit do něj vnitřní kroužek (obr. 1). Tato ložiska jsou proto nerozebíratelná a manipulace s nimi je snadná.

Ložiska jsou opatřena povlakem fosforečnanu manganatého a jejich kluzné povrchy jsou následně ošetřeny záběhovým mazivem. To snižuje tření a opotřebení během záběhu. Všechna ložiska (s výjimkou některých malých velikostí) jsou opatřena obvodovou drážkou a dvěma mazacími otvory ve vnitřním i vnějším kroužku, které umožňují mazání. 

Kloubová ložiska pro velká zatížení (obr. 2) jsou vybavena vícedrážkovým systémem SKF a osazena těsněním LS (se třemi břity) pro náročné provozní podmínky na obou stranách. Jak jejich název napovídá, jsou tato ložiska vynikajícím řešením pro aplikace v extrémních prostředích a provozních podmínkách, jako jsou:

  • velká střídavá zatížení
  • rázová zatížení
  • velká statická zatížení

Standardní sortiment kloubových ložisek pro velká zatížení je uveden v tabulkové části. Na vyžádání může SKF vyrobit a dodat i jiná radiální kloubová ložiska s vícedrážkovým systémem (zadní přídavné označení ESL).

Ložiska a kloubové hlavice vyžadující údržbu musí být před uvedením do provozu namazány plastickým mazivem. Ve většině aplikací musí být pravidelně domazávány.

Radiální kloubová ložiska ocel/ocel SKF Explorer

Radiální kluzná ložiska ocel/ocel SKF Explorer (tabulka 2) umožňují prakticky bezúdržbový provoz (Provedení a vlastnosti ložisek – Radiální kluzná ložiska ocel/ocel SKF Explorer). Kluzné povrchy jsou dále ošetřeny pro zlepšení odolnosti proti opotřebení a korozi. Všechny řady mají vnější kroužek s technologickou lomovou liní, která umožňuje vložení vnitřního kroužku. Ložiska jsou nerozebíratelná.

Bezúdržbová radiální kloubová ložiska

SKF vyrábí bezúdržbová kloubová ložiska v různých provedeních a široké škále velikostí. K dispozici jsou tři kombinace kluzných povrchů:

  • ocel/slinutý bronz s PTFE, zadní přídavné označení C (tabulka 3)
  • ocel/tkanina PTFE, zadní přídavné označení TX (tabulka 4)
  • ocel/PTFE FRP, zadní přídavné označení F (tabulka 5)

Všechny tyto tři kombinace kluzných povrchů jsou samomazné. Ložiska s kombinací kluzných povrchů ocel/slinutý bronz s PTFE a ocel/tkanina PTFE nesmí být mazána. Ložiska s kombinací kluzných povrchů ocel/PTFE FRP (polymer zesílený vlákny) jsou rovněž bezúdržbová, příležitostné domazání však pomáhá prodloužit provozní trvanlivost ložiska. Ložiska ocel/PTFE FRP jsou vybavena mazacími prvky, které umožňují domazávání.

Tabulka 6 obsahuje přehled vlastností různých provedení. Liší se v závislosti na velikosti a řadě, přičemž hlavní rozdíly spočívají v materiálu nebo provedení vnějšího kroužku.

SKF logo