Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Location of rod ends

The inner rings of rod ends can be axially located by a shaft shoulder, a nut or a retaining ring.
Rod ends mounted on threaded rods or in extension tubes should be secured by an extra nut on the rod or the external thread of the rod end shank. The nut should be securely tightened against the support surface on the rod end housing or on the tube (fig. 1).
SKF logo