Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Provedení a vlastnosti ložisek

Kloubová ložiska a kloubové hlavice SKF jsou skvělou volbou pro aplikace vyžadující celkovou ekonomiku konstrukce. Tyto moderní výrobky jsou k dispozici v široké škále provedení, rozměrových řad a velikostí s ohledem na požadavky konkrétních aplikací. Obr. 1 ukazuje obecné typy ložisek a kloubových hlavic.

Sortiment SKF zahrnuje velká kloubová ložiska i malé sestavy kloubových hlavic. Mezi jejich výhody patří:

  • dlouhá provozní trvanlivost
  • minimální údržba
  • vysoká provozní spolehlivost

Kloubová ložiska a kloubové hlavice SKF jsou vyráběné ve standardních rozměrech a dostupné po celém světě, připravené k dodání kdykoli a kdekoli podle konkrétních požadavků.

Díky nízkým nákladům a jedinečným konstrukčním charakteristikám představují optimální řešení pro všechny aplikace s kluznými ložisky. Jejich provedení, materiály a kvalita výroby zaručují dlouhou provozní trvanlivost a vysokou spolehlivost i v těch nejnáročnějších aplikacích.
SKF logo