Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Bezúdržbové kluzné povrchy s dlouhou trvanlivostí

Kloubová ložiska a kloubové hlavice s kombinací kluzných povrchů vyznačujících se samomaznými vlastnostmi nevyžadují domazávání, proto se někdy označují jako „bezúdržbové“. Termín bezúdržbový neznamená, že by tato ložiska neměla být kontrolována v rámci pravidelného programu údržby.
Tato bezúdržbová ložiska a kloubové hlavice nabízejí OEM (výrobcům) i koncovým uživatelům řadu výhod. Tyto výhody, jako například minimální údržba a snížená spotřeba maziva, rychle vyrovnávají rozdíl v nákupní ceně oproti řešením se standardními ložisky ocel/ocel. Další výhodou je pak samozřejmě snížený dopad na životní prostředí, který ložiska nevyžadující domazávání mají.

SKF vyrábí kloubová ložiska a kloubové hlavice s různými kombinacemi kluzných povrchů (obr. 1), které umožňují využít řešení nevyžadující domazávání ve velkém počtu aplikací. Mezi tyto kombinace (z nichž některé jsou k dispozici jen v určitých velikostech) patří následující:


 a. ocel/slinutý bronz s PTFE (polytetrafluoretylénem)

 b. ocel/tkanina PTFE

 c. ocel/PTFE FRP (polymer zesílený skelnými vlákny)

Tabulka 1 popisuje strukturu povrchové úpravy u různých kombinací.
Bezúdržbová ložiska mohou být provozována bez plastického maziva, a tedy I bez domazávání.. U některých kluzných povrchů může plastické mazivo prodloužit provozní trvanlivost ložiska, zatímco na jiné může mít negativní vliv. SKF proto nedoporučuje používat maziva u ložisek s kombinací kluzných povrchů ocel/slinutý bronz s PTFE a ocel/tkanina PTFE. Pro ložiska s kombinací kluzných povrchů ocel/PTFE FRP platí, že počáteční namazání následované příležitostným domazáním může prodloužit provozní trvanlivost ložiska.
Mějte na paměti, že „bezúdržbovost“ se týká pouze provozní trvanlivosti ložiska, nikoli provozní trvanlivosti aplikace nebo obecných intervalů údržby jiných částí stroje. Podrobné informace o základní trvanlivosti kloubových ložisek a kloubových hlavic jsou uvedeny v části Základní trvanlivost. Základní trvanlivost jako směrnou hodnotu provozní trvanlivosti za určitých provozních podmínek lze vypočítat podle informací uvedených v části Výpočet základní trvanlivosti.
Samomazné kluzné materiály provozované nasucho nejsou stejně tuhé jako ocel, a proto se u nich vyskytují větší deformace. Tyto kluzné materiály jsou oproti oceli také citlivější na střídavá nebo rázová zatížení. Při výskytu těchto typů zatížení se obraťte na technicko-konzultační služby SKF.

Bezúdržbová ložiska a kloubové hlavice jsou určeny pro aplikace, ve kterých:

  • směr zatížení je konstantní a jeho velikost může být značná
  • je vyžadován nízký součinitel tření
  • domazávání je obtížné nebo zcela nemožné
SKF logo