Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Demontáž

Kloubová ložiska

Pokud mají být ložiska po demontáži znovu použita, je třeba při demontáži postupovat se stejnou pečlivostí a pozorností jako při montáži. Požadovaná stahovací síla by měla vždy působit na kroužek, který je demontován. SKF nabízí řadu různých stahováků pro nejrůznější aplikace. Pokud je hřídel opatřen vybráním pro ramena čelisťového stahováku, lze použít stahovák se dvěma nebo třemi rameny (obr. 1).
V jiných případech, kdy je za kroužkem dostatek místa, lze použít masivní stahovák se zadním uchycením, například řady SKF TMBS (obr. 2). U velkých ložisek uložených s přesahem může demontáž výrazně usnadnit použití metody tlakového oleje SKF (obr. 3). Při návrhu uložení ložiska je třeba zajistit olejové kanálky a rozváděcí drážky (Konstrukce uložení ložisek).
Malá ložiska lze demontovat pomocí montážního trnu nebo trubky upevněné na vnější kroužek. U větších ložisek uložených s přesahem je vhodné použít mechanický nebo hydraulický lis, pokud to podmínky umožňují. Ložisko lze také demontovat z tělesa rychlým ohřevem tělesa, při kterém nedojde k zahřátí vnějšího kroužku ložiska.

Kloubové hlavice

Při demontáži kloubových hlavic je třeba uvolnit pojistnou matici zajišťující dřík a následně (je-li to možné) vyšroubovat kloubovou hlavici z tyče nebo trubky. Následně lze kloubovou hlavici demontovat z čepu nebo hřídele stejným způsobem jako ložisko, např. pomocí stahováku nebo lisu.
SKF logo