Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Mazání

Kloubová ložiska a hlavice označené slovy „vyžadující domazávání“ musí být mazány. Kloubová ložiska ocel/ocel SKF Explorer jsou ve výrobě naplněna plastickým mazivem. Počáteční náplň plastického maziva u některých výrobků nevyžadujících domazávání může zvýšit utěsnění a/nebo výkonnost.
SKF logo