Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Bezúdržbová radiální kloubová ložiska

Kombinace kluzných povrchů ocel/slinutý bronz s PTFE a ocel/tkanina PTFE

Při provozu dochází k přenosu PTFE ze suchého kluzného povrchu vnějšího kroužku na tvrdý pochromovaný ocelový povrch vnitřního kroužku. Jakékoli mazivo nanesené na kluzné povrchy je v tomto případě nevhodné a zkracuje provozní trvanlivost ložiska.
Tato ložiska proto nesmí být mazána a nejsou vybavena žádným domazávacím prvkem.

Kombinace kluzných povrchů ocel/PTFE FRP

Ložiska s touto kombinací kluzných povrchů jsou rovněž samomazná a mohou být provozována bez plastického maziva.
Ovšem počáteční namazání s následným občasným domazáním ložisek s kombinací kluzných povrchů ocel/PTFE FRP může prodloužit jejich provozní trvanlivost na dvojnásobek i více. Na vnitřní kroužky radiálních ložisek a hřídelové kroužky ložisek s kosoúhlým stykem a axiálních ložisek se při výrobě nanáší plastické mazivo s lithným mýdlem.
Pokud provozní podmínky vyžadují ochranu proti korozi a zlepšené utěsnění, lze volný prostor kolem ložiska (obr. 1) vyplnit stejným plastickým mazivem, které bylo použito k mazání ložiska. Vhodná doba pro doplnění nebo výměnu plastického maziva v uložení ložiska závisí na provozních podmínkách a stárnutí maziva.
Doporučuje se použít vodu odpuzující plastické mazivo s protikorozní ochranou s lithným mýdlem třídy konzistence NGLI 2. SKF doporučuje plastické mazivo SKF LGEP 2 (tabulka 1). Maziva obsahující disulfid molybdenu či jiná pevná maziva by se neměla požívat.

UPOZORNĚNÍ:

Kloubová ložiska SKF jsou v závislosti na provedení zcela nebo částečně potažena olejovým konzervačním prostředkem, případně naplněna plastickým mazivem. Chraňte pokožku před stykem s těmito látkami, protože mohou vyvolat její podráždění nebo alergické reakce.
SKF logo