Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Kloubové hlavice vyžadující domazávání

Kloubové hlavice s kombinací kluzných povrchů ocel/ocel a ocel/bronz vyžadují mazání. To lze zajistit následovně:

  • Všechny kloubové hlavice SKF s kombinací kluzných povrchů ocel/ocel, s výjimkou provedení E a ESA malých rozměrů, lze domazávat pomocí mazacího otvoru (obr. 1) nebo maznice plastického maziva v tělese kloubové hlavice, případně přes čep a vnitřní kroužek (obr. 2).
  • Všechny kloubové hlavice SKF s kombinací kluzných povrchů ocel/bronz lze domazávat pomocí mazacího otvoru nebo maznice plastického maziva v tělese kloubové hlavice (obr. 3 a obr. 4).

Obecná doporučení pro radiální kloubová ložiska ocel/ocel rovněž platí pro kloubové hlavice ocel/ocel a kloubové hlavice ocel/bronz.

Pro kloubové hlavice s kombinací kluzných povrchů ocel/bronz řady SIKAC .. M a SAKAC .. M SKF doporučuje plastické mazivo SKF LGMT 3 (tabulka 1). Lze rovněž použít plastická maziva s lithným mýdlem normální konzistence bez tuhých aditiv.

SKF logo