Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Typická použití

Mezi hlavní vlastnosti kloubových ložisek a kloubových hlavic SKF patří dlouhá provozní trvanlivost, vysoká spolehlivost a minimální požadavky na údržbu. Šíroký sortiment kloubových ložisek a kloubových hlavic SKF umožňuje jejich využití v řadě aplikací téměř ve všech průmyslových odvětvích, jako je například: 


  • zemědělství
  • stavebnictví
  • vysokozdvižné vozíky
  • manipulace s materiálem
  • výroba a zpracování kovů
  • těžba a zpracování surovin
  • železnice
  • nákladní automobily
  • větrná energetika
SKF logo