Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Zvláštní provedení

Zvláštní provozní podmínky si mohou vyžádat použití axiálních kloubových ložisek s kombinací kluzných povrchů ocel/ocel nebo ocel/tkanina PTFE, která jsou k dispozici na vyžádání.
Ložiska s kombinací kluzných povrchů ocel/ocel (obr. 1) se typicky používají v aplikacích, kde jsou vysoké provozní teploty nebo frekvence zatížení, nebo tam, kde se vyskytují velká zatížení nebo rázová zatížení. Ložiska ocel/ocel musí mít zajištěn dostatečný přísun maziva. Kluzný povrch vnějšího kroužku může být v závislosti na provozních podmínkách opatřen více drážkami s různými vzory.
Je-li požadován provoz bez maziva, je třeba použít ložiska s kombinací kluzných povrchů ocel/tkanina PTFE nevyžadující domazávání (obr. 2). Tato ložiska mohou přenášet vysoká zatížení, zejména v konstantním směru.
SKF logo