Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Význam volby správné vůle nebo předpětí

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

Provozní vůle nebo předpětí v ložisku ovlivňuje mimo jiné tření, velikost zatížené oblasti a únavovou trvanlivost ložiska. Diagram 1 ukazuje vztah mezi těmito parametry. Diagram je zobecněný a platí pro valivá ložiska s radiálním zatížením.
U všeobecných aplikací by rozsah provozní vůle měl ležet v doporučené oblasti uvedené v diagramu 1.
Části Volba počáteční vnitřní vůle a Volba předpětí popisují ovlivňující faktory, které je třeba zvážit, a metody výpočtu počáteční vnitřní vůle potřebné k dosažení vůle či předpětí podle požadavků aplikace.
SKF logo