Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Další vlivy na vůli a předpětí

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

Axiální sevření kroužku má za následek malé zvětšení jeho průměru. Tento vliv lze obvykle zanedbat. U strojů s velkým axiálním zatížením některého z kroužků nebo v případě axiálního sevření dvou ložisek (např. kuličkových ložisek s kosoúhlým stykem nebo kuželíkových ložisek, s rozpěrnými kroužky či bez nich) je třeba vliv axiálního stlačení a radiálního roztažení zohlednit.
Nesouosost přesahující meze uvedené v částech věnovaných výrobkům má za následek snížení vůle, které vlivem nepříznivého rozložení zatížení zvyšuje tření a zkracuje provozní trvanlivost.
Při použití lehkých slitin mohou mít rozdíly mezi teplotami kroužků a hřídele nebo tělesa výraznější vliv na vůli ložiska.
SKF logo