Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Rozsah počáteční vnitřní vůle

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

U typů ložisek používaných pro souměrná uspořádání – jako jsou kuličková ložiska s kosoúhlým stykem, kuželíková ložiska a axiální soudečková ložiska – se počáteční vnitřní vůle nastavuje při montáži. Vnitřní vůle takového uložení přitom nemá rozsah, a to i když je nastavena při montáži.
U ostatních typů ložisek je počáteční vnitřní vůle stanovena při výrobě. Norma ISO definuje pět tříd stanovujících stupeň počáteční vnitřní vůle v ložisku (→ Vnitřní vůle). Každá třída vůle představuje rozsah hodnot. Velikost rozsahů se liší v závislosti na typu a velikosti ložiska. Podrobnosti o třídách vůlí jsou uvedeny v částech týkajících se příslušných výrobků.
V současné době se velmi často používají větší počáteční vůle než Normální, například třída vůle C3 nebo i C4. Je tomu tak proto, že moderní ložiska přenášejí vyšší zatížení a vyžadují těsnější uložení s přesahem. Typické provozní podmínky jsou rovněž jiné než v době, kdy byly třídy vůle definovány.
Pro univerzálně párovatelná jednořadá kuličková ložiska s kosoúhlým stykem a párovaná kuželíková ložiska, dvouřadá kuličková ložiska s kosoúhlým stykem a čtyřbodová kuličková ložiska jsou místo radiální vnitřní vůle uvedeny hodnoty axiální vnitřní vůle, která je pro tyto typy ložisek důležitější. Radiální vnitřní vůle souvisí s axiální vnitřní vůlí. Jejich vztah je dán typem ložiska a jeho vnitřní geometrií. Podrobné informace jsou uvedeny v částech týkajících se příslušných výrobků.
SKF logo