Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Požadovaná minimální počáteční vnitřní vůle

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

Požadovanou minimální počáteční vnitřní vůli lze odhadnout podle vztahu

r = rop + Δrfit + Δrtemp + Δrother

kde
požadovaná minimální počáteční vnitřní vůle [μm]
rop 
požadovaná provozní vůle [μm]
Δrfit změna vůle způsobená maximálním očekávaným přesahem [μm]
Δrtemp maximální očekávaná změna vůle v důsledku rozdílu teplot při rozběhu nebo v ustáleném stavu [μm]
Δrother maximální očekávaná změna vůle v důsledku jiných vlivů, například axiálního sevření

  • U typů ložisek používaných pro souměrná uspořádání – jako jsou kuličková ložiska s kosoúhlým stykem, kuželíková ložiska a axiální soudečková ložiska – se počáteční vnitřní vůle nastavuje při montáži (→ Montáž souměrně uspořádaných ložisek).
  • U ostatních typů ložisek zvolte třídu vůle ložiska (Normální, C3, C4 atd.), jejíž minimální vůle je větší nebo rovna odhadované minimální počáteční vnitřní vůli (obr. 1). Poté ověřte, zda je výsledná maximální vůle zvolené třídy vůle přijatelná pro aplikaci. Pokud je maximální vůle z jakéhokoli důvodu příliš velká, zvažte volbu třídy snížené vůle – např. C3L, která zahrnuje pouze spodní polovinu rozsahu třídy vůle C3.
SKF logo