Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Opatření pro montáž a demontáž

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

SKF doporučuje již ve fázi návrhu přijmout opatření usnadňující montáž a demontáž, a to zejména u velkých ložisek. Patří mezi ně následující:
  • drážky nebo vybrání vyfrézované v osazeních hřídele nebo tělesa, aby bylo možno použít demontážní nástroje (obr. 1)
  • závitové otvory v osazeních tělesa umožňující použití šroubů při demontáži (obr. 2)
  • kanálky při přívod oleje a rozváděcí drážky v hřídeli umožňující použití metody tlakového oleje (obr. 3)
    Doporučené rozměry kanálků pro přívod oleje a rozváděcích drážek jsou uvedeny v tabulce 1, doporučené rozměry závitových otvorů jsou uvedeny v tabulce 2. Při použití metody tlakového oleje by hodnota Ra neměla překročit 1,6 μm.
SKF logo