Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Tolerance a výsledná uložení

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting
Tabulky v této části obsahují informace o tolerancích ložisek, tolerancích úložných ploch a výsledných uloženích (obr. 1). Umožňují snadno stanovit maximální a minimální hodnoty uložení při použití úložných ploch s třídami přesnosti ISO a ložisky s Normálními tolerancemi průměrů děr a vnějších průměrů. Kalkulačka ložisek (SKF Bearing Calculator) nabízí podobnou funkci pro všechna jednotlivá ložiska.

Tabulky nelze použít pro kuželíková ložiska s průměry d ≤ 30 mm nebo D ≤ 150 mm a pro axiální ložiska s průměry D ≤ 150. Tolerance průměrů těchto ložisek se liší od Normálních tolerancí ostatních valivých ložisek.

Tabulky obsahují:

  • horní a dolní meze úchylek průměru díry a vnějšího průměru pro ložiska s Normální přesností
  • horní a dolní meze úchylek průměru hřídele a průměru díry tělesa pro příslušné třídy přesnosti podle normy ISO 286­2
  • nejmenší a největší hodnoty teoretického přesahu (–) či vůle (+)
  • nejmenší a největší hodnoty ±3σ pravděpodobného přesahu (–) či vůle (+)

Odpovídající hodnoty pro úložné plochy hřídele jsou uvedeny pro následující třídy přesnosti:

Odpovídající hodnoty pro úložné plochy těles jsou uvedeny pro následující třídy přesnosti:

SKF logo