Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Povrchová úprava úložných ploch ložisek

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

Povrchová úprava úložné plochy ložiska má na výkonnost ložiska menší vliv než její rozměrové a geometrické tolerance. Povrchová úprava stykových ploch však ovlivňuje hladkost, která může snížit přesah uložení. Povrchová úprava by měla zajistit dosažení požadovaného uložení.

Směrné hodnoty parametru profilu drsnosti Ra jsou uvedeny v tabulce 1. Tato doporučení platí pro broušené úložné plochy, které se obvykle používají na hřídelích. Pro úložné plochy v tělesech, které jsou obvykle jemně soustružené, mohou být hodnoty Ra o jednu třídu vyšší. Pro aplikace, kde je přípustná určitá ztráta přesahu, lze použít drsnější povrchy, než doporučuje tabulka 1.
SKF logo