Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Terminologie

Níže jsou vysvětleny některé často používané termíny z oblasti ložisek. Podrobný přehled termínů a definic z oblasti ložiskové techniky je uveden v normě ISO 5593 Valivá ložiska – slovník.1).

Symboly

Symboly používané v tomto katalogu jsou převážně v souladu s normami ISO. Nejpoužívanější symboly jsou uvedeny na obr. 1 a obr. 2.

dPrůměr díry
Vnější průměr
BŠířka ložiska
HVýška ložiska
rRozměr sražení hran
αStykový úhel
Systém hřídele, ložiska a tělesa
(obr. 3)
  1. Válečkové ložisko
  2. Čtyřbodové kuličkové ložisko
  3. Těleso
  4. Hřídel
  5. Opěrné osazení hřídele
  6. Průměr hřídele
  7. Úložná plocha hřídele
  8. Koncová deska
  9. Hřídelový těsnicí kroužek
  10. Pouzdra pro opravu hřídele
  11. Průměr díry tělesa
  12. Úložná plocha tělesa
  13. Koncové víko
  14. Pojistný kroužek


Radiální ložiska
(obr. 4 a obr. 5)
  1. Vnitřní kroužek
  2. Vnější kroužek
  3. Valivé těleso: kulička, váleček, jehla, kuželík, soudeček, toroidní soudeček
  4. Klec
  5. Krytovací zařízení
    Těsnění – vyrobené z elastomeru
    Kryt – vyrobený z ocelového plechu
  6. Vnější povrch vnějšího kroužku
  7. Díra vnitřního kroužku
  8. Povrch nákružku vnitřního kroužku
  9. Povrch nákružku vnějšího kroužku
  10. Drážka pro pojistný kroužek
  11. Pojistný kroužek
  12. Čelo vnějšího kroužku
  13. Zápich pro upevnění těsnění nebo krytu
  14. Oběžná dráha vnějšího kroužku
  15. Oběžná dráha vnitřního kroužku
  16. Zápich pro upevnění těsnění nebo krytu
  17. Čelo vnitřního kroužku
  18. Sražení hrany
  19. Průměr roztečné kružnice ložiska
  20. Celková šířka ložiska
  21. Vodicí příruba
  22. Opěrná příruba
  23. Stykový úhel

Axiální ložiska
(obr. 6)
  1. Hřídelový kroužek
  2. Klec s valivými tělesy
  3. Tělesový kroužek
  4. Tělesový kroužek s kulovou úložnou plochou
  5. Opěrný kroužek


  1. 1)Podrobné informace o možnostech získání normy ISO 5593 Valivá ložiska – Slovník jsou uvedeny v části ISO – International Organisation for Standardization.
SKF logo