Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Systém označení

Označení většiny valivých ložisek SKF dodržují systém, který se může skládat ze základního označení a případných dalších přídavných označením před ním či za ním (→ Systém základního označení ložisek).
Příklady a použitelné možnosti pro kombinovaná jehlová ložiska jsou uvedeny níže:
Basic bearing designation system

Příklady

NKIB 5901kdeNKIB 5901 =
NKX 15 ZkdeNKX 15 =
Z =
NKXR 40 Z
kdeNKXR 40 =
Z =
Test Designation 1
  Přídavná označení před základním označením (není k dispozici)

Test Designation 2
Základní označení (tabulka 1)
NKIA 59
Jehlové ložisko / kuličkové ložisko s kosoúhlým stykem
NKIB 59Jehlové ložisko / kuličkové ložisko s kosoúhlým stykem
NKX
Jehlové ložisko / axiální kuličkové ložisko
NKXR
Jehlové ložisko / axiální válečkové ložisko
NX
Jehlové ložisko / axiální kuličkové ložisko, axiální kuličkové ložisko s plným počtem valivých těles

Catalogue image - Test Designation 3
Přídavná označení – Vnitřní konstrukce (není k dispozici)

Test Designation 4
Přídavná označení – Vnější provedení (těsnění, drážka pro pojistný kroužek atd.)
Z
Kombinované jehlové ložisko, továrně mazané axiální ložisko s krytem bez mazacích otvorů na vnějším průměru

Catalogue image - Test Designation 5
Přídavná označení – Provedení klece
TN
Klec z PA66 zesílená skelnými vlákny

Catalogue image - Test Designation 6.1
Přídavná označení – Materiály, tepelné zpracování (není k dispozici)

Test Designation 6.2Přídavná označení – Přesnost, vůle, předpětí, tichý chod
C2Radiální vnitřní vůle menší než Normální
C3Radiální vnitřní vůle větší než Normální
C4Radiální vnitřní vůle větší než C3

Catalogue image - Test Designation 6.3
Přídavná označení – Sady ložisek, spárovaná ložiska (není k dispozici)

Test Designation 6.4
Přídavná označení – Stabilizace (není k dispozici)


Přídavné označení – Mazání (není k dispozici)

Test Designation 6.6
Přídavná označení – Další varianty (není k dispozici)
SKF logo