Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Údaje o ložisku

Rozměrové
normy

Not standardized

  • průměr díry a vnější průměr většiny metrických ložisek
    → průměrové řady 9 nebo 0 (ISO 15)
  • rozměry vnitřních i vnějších kroužků většiny palcových ložisek
    → norma AFBMA 19 (ANSI B3.19);
    Norma ANSI/ABMA 19.2 nahradila výše uvedenou normu, nezahrnuje však rozměry.
Tolerance

Další
informace
Tolerance

Normální rozměrové tolerance:

Vnitřní
vůle


Další
informace
Vnitřní vůle ložiska

Základní provedení ložisek:

  • dodávána jako ložiska připravená k okamžité montáži s axiální vnitřní vůlí přizpůsobenou dané aplikaci
  • díly ložiska musí být sestaveny v předepsaném pořadí a nelze je zaměňovat s díly jiných ložisek


Všechna ložiska SKF Explorer (→ Ložiska SKF Explorer):

  • střední hodnota axiální vnitřní vůle vyjádřená v μm je určena přídavným označením C následovaným trojmístným nebo čtyřmístným číslem
    (ohledně hodnot vůle neuvedených v tabulkové části se obraťte na SKF)
Přípustná
nesouosost

Úhlová nesouosost mezi vnitřním a vnějším kroužkem vytváří v ložisku momentová zatížení. Jakákoli nesouosost zvyšuje hlučnost ložiska a zkracuje jeho provozní trvanlivost.

Pokud se nesouososti nelze vyhnout, obraťte se na technicko-konzultační služby SKF.

SKF logo